N272-GU - 导柱冲模下托承
Agathon
模座
N272 铸铁模座
_概览
Powered by
CAD模型選擇
{agathon/saeulengestelle/n272/uebersicht/n272-gu.prj},{NB=N272-GU Saeulengestell-Unterteil 51.272.03},{IDNR=51.272.03},{LINK=B},{FA=3},{L1=2},{D1=160},{A2=322},{B1=200},{C1=80},{C2=75},{D=30},{D2=32},{E1=200},{N=10},{AGATHON=N272},{LAGER=ok},{GEWICHT=MIN},{PPATH=MIN},{R=43}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
IDNR
商品编号
ⁿ/ₐ
LINK
定义
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
A2
a2
[mm]
B1
b1
[mm]
C1
c1
[mm]
C2
c2
[mm]
D
d
[mm]
D2
d2
[mm]
E1
e1
[mm]
N
n
[mm]
LAGER
首选尺寸
ⁿ/ₐ
N272-GU Saeulengestell-Un...
51.272.02
A
125
263
155
80
75
24
25
165
10
ok
N272-GU Saeulengestell-Un...
51.272.03
B
160
322
200
80
75
30
32
200
10
ok
N272-GU Saeulengestell-Un...
51.272.04
C
200
381
230
90
90
38
40
250
16
ok
N272-GU Saeulengestell-Un...
51.272.05
D
250
446
270
95
95
38
40
300
25
ok
N272-GU Saeulengestell-Un...
51.272.06
E
300
503
320
100
100
38
40
355
15
ok
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表