GTCAA - 拉伸弹簧用导向支柱 一字槽型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
J2-弹簧
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/tanhuang/gtcaa.prj},{NB=GTCAA-D4-L15},{CODE=GTCAA},{LX=一字槽型},{FJ=1个螺帽},{D=4},{L=15},{LL1=15,20,25,30,35},{LL2=10,15,20,25,30},{M=M4},{A=1.2},{F=3},{H=1.0},{T=1.2},{DD=2.0},{PDF=gtcaa.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
CNSORDERNO
订购号
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
M
(粗牙螺纹)
ⁿ/ₐ
A
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
DD
d
[mm]
GTCAA-D3-L15
GTCAA-D3-L15
一字槽型
1个螺帽
3
M3
1.0
3
1.0
1.2
1.8
GTCAA-D4-L15
GTCAA-D4-L15
一字槽型
1个螺帽
4
M4
1.2
3
1.0
1.2
2.0
GTCAA-D5-L15
GTCAA-D5-L15
一字槽型
1个螺帽
5
M5
2.0
4
2.0
1.2
3.0
GTCAA-D6-L20
GTCAA-D6-L20
一字槽型
1个螺帽
6
M6
3.0
4
2.0
1.2
3.6
GTCAA-D8-L20
GTCAA-D8-L20
一字槽型
1个螺帽
8
M8
3.0
4
2.5
1.2
5.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表