Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
RRAJB - C型(反向)轴用挡圈
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
K1-平键/挡圈/油嘴
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/xiaolingjian/rrajb.prj},{NB=RRAJB-25},{CODE=RRAJB},{CZ=弹簧钢},{YD=44-52HRC},{BMCL=ACP(磷酸盐保护膜)},{GCDH=25},{D2=23.2},{D2RC=+0.2/-0.2},{D1=29.8},{T=1.20},{TRC=+0.06/-0.06},{M=3.3},{D0=1.5},{D0RC=±0.4},{D4=33.0},{D5=25},{D3=23.9},{D3RC=0/-0.21},{C=1.35},{CRC=0.14/0},{B=1.5},{PDF=rrajb.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
订购号
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
CZ
材质
ⁿ/ₐ
YD
硬度
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
GCDH
公称代号
ⁿ/ₐ
D2
d2
[mm]
D2RC
d2容差
[mm]
D1
d1
[mm]
T
t
[mm]
TRC
t容差
[mm]
M
m
[mm]
D0
d0
[mm]
D0RC
d0容差
[mm]
D4
d4
[mm]
D5
d5
[mm]
D3
d3
[mm]
D3RC
d3容差
[mm]
C
c
[mm]
CRC
c容差
[mm]
B
b
[mm]
RRAJB-6
RRAJB-6
RRAJB
弹簧钢
44-52HRC
ACP(磷酸盐保护膜)
6
5.6
+0.1/-0.2
8.0
0.50
+0.03/-0.03
1.2
0.0
±0.2
8.9
6
5.7
0/-0.04
0.60
+0.1/0
1.5
RRAJB-7
RRAJB-7
RRAJB
弹簧钢
44-52HRC
ACP(磷酸盐保护膜)
7
6.5
+0.1/-0.2
9.3
0.60
+0.04/-0.04
1.4
0.0
±0.2
10.3
7
6.7
0/-0.06
0.70
+0.1/0
1.5
RRAJB-8
RRAJB-8
RRAJB
弹簧钢
44-52HRC
ACP(磷酸盐保护膜)
8
7.4
+0.1/-0.2
10.6
0.70
+0.04/-0.04
1.6
0.0
±0.2
11.7
8
7.6
0/-0.06
0.80
+0.1/0
1.5
RRAJB-9
RRAJB-9
RRAJB
弹簧钢
44-52HRC
ACP(磷酸盐保护膜)
9
8.4
+0.1/-0.2
12.0
0.80
+0.04/-0.04
1.8
0.0
±0.2
13.1
9
8.6
0/-0.06
0.95
0.14/0
1.5
RRAJB-10
RRAJB-10
RRAJB
弹簧钢
44-52HRC
ACP(磷酸盐保护膜)
10
9.3
+0.15/-0.15
13.3
1.00
+0.05/-0.05
2.0
1.2
±0.3
14.5
10
9.6
0/-0.09
1.15
0.14/0
1.5
RRAJB-11
RRAJB-11
RRAJB
弹簧钢
44-52HRC
ACP(磷酸盐保护膜)
11
10.2
+0.15/-0.15
14.4
1.00
+0.05/-0.05
2.1
1.2
±0.3
16.0
11
10.5
0/-0.11
1.15
0.14/0
1.5
RRAJB-12
RRAJB-12
RRAJB
弹簧钢
44-52HRC
ACP(磷酸盐保护膜)
12
11.1
+0.18/-0.18
15.5
1.00
+0.05/-0.05
2.2
1.2
±0.3
17.2
12
11.5
0/-0.11
1.15
0.14/0
1.5
RRAJB-13
RRAJB-13
RRAJB
弹簧钢
44-52HRC
ACP(磷酸盐保护膜)
13
12.0
+0.18/-0.18
16.6
1.00
+0.05/-0.05
2.3
1.2
±0.3
18.4
13
12.4
0/-0.11
1.15
0.14/0
1.5
RRAJB-14
RRAJB-14
RRAJB
弹簧钢
44-52HRC
ACP(磷酸盐保护膜)
14
12.9
+0.18/-0.18
17.5
1.00
+0.05/-0.05
2.3
1.2
±0.3
19.4
14
13.4
0/-0.11
1.15
0.14/0
1.5
RRAJB-15
RRAJB-15
RRAJB
弹簧钢
44-52HRC
ACP(磷酸盐保护膜)
15
13.8
+0.18/-0.18
18.6
1.00
+0.05/-0.05
2.4
1.2
±0.3
20.6
15
14.3
0/-0.11
1.15
0.14/0
1.5
RRAJB-16
RRAJB-16
RRAJB
弹簧钢
44-52HRC
ACP(磷酸盐保护膜)
16
14.7
+0.18/-0.18
19.7
1.00
+0.05/-0.05
2.5
1.2
±0.3
21.8
16
15.2
0/-0.11
1.15
0.14/0
1.5
RRAJB-17
RRAJB-17
RRAJB
弹簧钢
44-52HRC
ACP(磷酸盐保护膜)
17
15.7
+0.18/-0.18
20.9
1.00
+0.05/-0.05
2.6
1.2
±0.3
23.0
17
16.2
0/-0.11
1.15
0.14/0
1.5
RRAJB-18
RRAJB-18
RRAJB
弹簧钢
44-52HRC
ACP(磷酸盐保护膜)
18
16.7
+0.18/-0.18
21.9
1.20
+0.06/-0.06
2.7
1.5
±0.3
24.2
18
17.0
0/-0.11
1.35
0.14/0
1.5
RRAJB-19
RRAJB-19
RRAJB
弹簧钢
44-52HRC
ACP(磷酸盐保护膜)
19
17.5
+0.18/-0.18
23.1
1.20
+0.06/-0.06
2.8
1.5
±0.3
25.4
19
18.0
0/-0.11
1.35
0.14/0
1.5
RRAJB-20
RRAJB-20
RRAJB
弹簧钢
44-52HRC
ACP(磷酸盐保护膜)
20
18.5
+0.2/-0.2
24.3
1.20
+0.06/-0.06
2.9
1.5
±0.3
27.0
20
19.0
0/-0.21
1.35
0.14/0
1.5
RRAJB-21
RRAJB-21
RRAJB
弹簧钢
44-52HRC
ACP(磷酸盐保护膜)
21
19.5
+0.2/-0.2
25.5
1.20
+0.06/-0.06
3.0
1.5
±0.4
28.0
21
20.0
0/-0.21
1.35
0.14/0
1.5
RRAJB-22
RRAJB-22
RRAJB
弹簧钢
44-52HRC
ACP(磷酸盐保护膜)
22
20.5
+0.2/-0.2
26.5
1.20
+0.06/-0.06
3.0
1.5
±0.4
29.0
22
21.0
0/-0.21
1.35
0.14/0
1.5
RRAJB-24
RRAJB-24
RRAJB
弹簧钢
44-52HRC
ACP(磷酸盐保护膜)
24
22.2
+0.2/-0.2
28.6
1.20
+0.06/-0.06
3.2
1.5
±0.4
31.5
24
22.9
0/-0.21
1.35
0.14/0
1.5
RRAJB-25
RRAJB-25
RRAJB
弹簧钢
44-52HRC
ACP(磷酸盐保护膜)
25
23.2
+0.2/-0.2
29.8
1.20
+0.06/-0.06
3.3
1.5
±0.4
33.0
25
23.9
0/-0.21
1.35
0.14/0
1.5
RRAJB-26
RRAJB-26
RRAJB
弹簧钢
44-52HRC
ACP(磷酸盐保护膜)
26
24.2
+0.2/-0.2
31.0
1.20
+0.06/-0.06
3.4
1.5
±0.4
34.0
26
24.9
0/-0.21
1.35
0.14/0
1.5
RRAJB-28
RRAJB-28
RRAJB
弹簧钢
44-52HRC
ACP(磷酸盐保护膜)
28
25.9
+0.2/-0.2
33.1
1.50
+0.06/-0.06
3.6
1.8
±0.4
36.5
28
26.6
0/-0.21
1.65
0.14/0
1.5
RRAJB-30
RRAJB-30
RRAJB
弹簧钢
44-52HRC
ACP(磷酸盐保护膜)
30
27.9
+0.2/-0.2
34.1
1.50
+0.06/-0.06
3.7
1.8
±0.4
37.5
30
27.6
0/-0.21
1.65
0.14/0
1.5
RRAJB-32
RRAJB-32
RRAJB
弹簧钢
44-52HRC
ACP(磷酸盐保护膜)
32
29.6
+0.2/-0.2
35.3
1.50
+0.06/-0.06
3.9
1.8
±0.4
38.5
32
28.6
0/-0.21
1.65
0.14/0
1.5
RRAJB-34
RRAJB-34
RRAJB
弹簧钢
44-52HRC
ACP(磷酸盐保护膜)
34
31.5
+0.25/-0.25
39.7
1.50
+0.06/-0.06
4.1
1.8
±0.4
41.0
34
30.3
0/-0.25
1.65
0.14/0
1.5
RRAJB-35
RRAJB-35
RRAJB
弹簧钢
44-52HRC
ACP(磷酸盐保护膜)
35
32.2
+0.25/-0.25
40.6
1.50
+0.06/-0.06
4.2
1.8
±0.4
43.5
35
33.0
0/-0.25
1.65
0.14/0
1.5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表