RREJB - E型轴用挡圈
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
K1-平键/挡圈/油嘴
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/xiaolingjian/rrejb.prj},{NB=RREJB-D3},{CODE=RREJB},{D=3.0},{DRC=0/-0.09},{D1=7},{D1RC=+0.2/-0.2},{H=2.6},{HRC=+/-0.25},{T=0.6},{TRC=+0.04/-0.04},{PDF=rrejb.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
CNSORDERNO
订购号
ⁿ/ₐ
CL
材质
ⁿ/ₐ
YD
硬度
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
DRC
d容差
[mm]
D1
d1
[mm]
D1RC
d1容差
[mm]
H
h
[mm]
HRC
h容差
[mm]
T
t
[mm]
TRC
t容差
[mm]
RREJB-D1.2
RREJB-D1.2
65Mn
44-53HRC
四氧化三铁保护膜
1.2
0/-0.09
3
+0.1/-0.1
1.0
+/-0.25
0.3
+0.025/-0.25
RREJB-D1.5
RREJB-D1.5
65Mn
44-53HRC
四氧化三铁保护膜
1.5
0/-0.09
4
+0.2/-0.2
1.3
+/-0.25
0.4
+0.03/-0.03
RREJB-D2
RREJB-D2
65Mn
44-53HRC
四氧化三铁保护膜
2.0
0/-0.09
5
+0.2/-0.2
1.7
+/-0.25
0.4
+0.03/-0.03
RREJB-D2.5
RREJB-D2.5
65Mn
44-53HRC
四氧化三铁保护膜
2.5
0/-0.09
6
+0.2/-0.2
2.1
+/-0.25
0.4
+0.03/-0.03
RREJB-D3
RREJB-D3
65Mn
44-53HRC
四氧化三铁保护膜
3.0
0/-0.09
7
+0.2/-0.2
2.6
+/-0.25
0.6
+0.04/-0.04
RREJB-D4
RREJB-D4
65Mn
44-53HRC
四氧化三铁保护膜
4.0
0/-0.12
9
+0.2/-0.2
3.5
0/-0.3
0.6
+0.04/-0.04
RREJB-D5
RREJB-D5
65Mn
44-53HRC
四氧化三铁保护膜
5.0
0/-0.12
11
+0.2/-0.2
4.3
0/-0.3
0.6
+0.04/-0.04
RREJB-D6
RREJB-D6
65Mn
44-53HRC
四氧化三铁保护膜
6.0
0/-0.12
12
+0.2/-0.2
5.2
0/-0.3
0.8
+0.04/-0.04
RREJB-D7
RREJB-D7
65Mn
44-53HRC
四氧化三铁保护膜
7.0
0/-0.15
14
+0.2/-0.2
6.1
0/-0.35
0.8
+0.04/-0.04
RREJB-D8
RREJB-D8
65Mn
44-53HRC
四氧化三铁保护膜
8.0
0/-0.15
16
+0.2/-0.2
6.9
0/-0.35
0.8
+0.04/-0.04
RREJB-D9
RREJB-D9
65Mn
44-53HRC
四氧化三铁保护膜
9.0
0/-0.15
18
+0.2/-0.2
7.8
0/-0.35
0.8
+0.04/-0.04
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表