目錄: AIRBEST
Created: 16.01.2020
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
AIRBEST
ABM ABX - 迷你型真空发生器
AIRBEST
真空发生器
Powered by
CAD模型選擇
{airbest/vacuum_pumps/abm_abx.prj},{NB=ABM10-A},{MODEL=ABM},{S=10},{AOS=A},{SM=},{VF=},{L=20.7},{ST2='A','A:Air supply port:M5-Φ6,Vacuum port:G1/8','NA','NA:Air supply port:M5-Φ6,Vacuum port:NPSF1/8','B','B:Air supply port:G1/8,Vacuum port:G3/8','BA','BA:Air supply port:G1/8,Vacuum port:G3/8','NB','NB:Air supply port:NPSF1/8 ,Vacuum port:NPSF3/8','NBA','NBA:Air supply port:NPSF1/8 ,Vacuum port:NPSF3/8','C','C:Air supply port:G1/8,Vacuum port:G3/8','NC','NC:Air supply port:NPSF1/8 ,Vacuum port:NPSF3/8'},{L1=20.7},{L2=87.0},{INFOTEXT=Dimension}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
S
规格
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
ABM5-A
5
20.7
20.7
87.0
ABM10-A
10
20.7
20.7
87.0
ABM20-B
20
28.0
28.0
94.2
ABM30-B
30
35.0
35.0
101.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表