Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
한국어
中文
中文
SDWAS-22C - 双盘式联轴器/不锈钢阀体
(株)成一机工
小型精密联轴器
SD
SDWS
SDWAS-C
Powered by
CAD模型選擇
{sungil/coupling/sd/sdws/sdwas-c/sdwas-22c.prj},{NB=SDWAS-22C-400x400},{PN=SDWAS-22C},{SH=Round},{FM=C},{D=22.2},{L=25.0},{L1=8.7},{D1=4.000},{K1=},{KB1=0.0},{KT1=0.00},{SP1=},{TAP1=},{D2=4.000},{K2=},{KB2=0.0},{KT2=0.00},{SP2=},{TAP2=},{DD2=MIN},{L5=10.0},{F=2.8},{SZ=M2.6},{SZM=2.5},{S1D=35.0},{S1C=37.0},{BH=2.20},{NT=1.1},{MT=2.2},{MRPM=10000},{MOI=2.5 x 10^-6},{TW=600},{MASS=42},{DC=1},{EC=0.02},{ENDP=±0.1},{CLS=O},{DDL=MIN},{F1=7.5},{L3=5.1},{ML=3.1},{LC1=2.675},{MD=9.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
PN
产品编号
ⁿ/ₐ
SH
形状
ⁿ/ₐ
D
外径
ⁿ/ₐ
L
长度
ⁿ/ₐ
L1
ⁿ/ₐ
NT
正常扭矩
[N.m]
MT
最大扭力
[N.m]
MRPM
最大 RPM
[min^-1]
MOI
惯性矩
[kg.m^2]
TW
扭转刚度
[N.m/rad]
MASS
块
[g]
DC
偏角(°)
[°]
EC
偏心
[mm]
ENDP
游隙
[mm]
ML
mid length
ⁿ/ₐ
LC1
ⁿ/ₐ
MD
[mm]
SDWAS-22C-4x4
SDWAS-22C
圆柱
22.2
25.0
8.7
1.1
2.2
10000
2.5 x 10^-6
600
42
1"
0.02
±0.1
3.1
2.675
9.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表