SRGS-16 - Rigid Coupling(Stainless Steel Body)
(株)成一机工
小型精密联轴器
SRGS
SRGS-S
Powered by
CAD模型選擇
{sungil/coupling/srgs/srgs-s/srgs-16.prj},{NB=SRGS-16-3x3(00-00)},{PN1=SRGS-16},{PN=SRGS-16},{FM=},{D=16.0},{L=24.0},{L1=10.3},{D1=3.000},{K1=},{KB1=0},{KT1=0.00},{D2=3.000},{K2=},{KB2=0},{KT2=0.00},{L3=4.0},{F1=6.0},{SZ=M3},{SZM=3.0},{C=0.3},{S1=4.5},{S2=0.7},{S1D=25.0},{S1C=25.6},{BL=5.00},{BD=4.90},{BD1=2.80},{BH=2.60},{HB=0.70},{HS=2.00},{DD=2.50},{NT=1},{MT=25,000},{MI=3.9x10^-7},{MASS=10},{DC=6.3}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
PN
产品编号
ⁿ/ₐ
D
外径
ⁿ/ₐ
L
长度
ⁿ/ₐ
L1
ⁿ/ₐ
SRGS-16-3x3
SRGS-16
16.0
24.0
10.3
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表