N7011/ISO9448-2-A/DIN9831-AG - Stahlbuchse bronzeplattiert
Agathon
iso_din_aag
gfb
n7011
Powered by
CAD모델 선택
{agathon/iso_din_aag/gfb/n7011/n7011_st-bz.prj},{NB=N7011/ISO9448/DIN9831 Stahlbuchse bronzeplattiert 7014.020.052Din},{IDNR=7014.020.052},{D1=20},{D3=32},{L1=52},{L2=4},{L3=6.5},{L4=19.0},{L5=32.0},{L6=44.5},{AGATHON=N7014},{ISO=},{DIN=},{LAGER=ok},{GEWICHT=0.197},{CTN=8466.9430},{URSP=CE}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
Artikel-Nummer
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
D3
d3
[mm]
L1
l1
[mm]
ISO
ISO-Norm
ⁿ/ₐ
DIN
DIN-Norm
ⁿ/ₐ
LAGER
ab Lager lieferbar
ⁿ/ₐ
GEWICHT
Gewicht
[kg]
CTN
Zolltarifnummer
ⁿ/ₐ
URSP
Ursprungsland
ⁿ/ₐ
N7011/ISO9448/DIN9831 Sta...
7011.015.023
15
28
23
ISO 9448-2-A- 15x23
DIN 9831-AG 15x23 GP
ok
0.075
8466.9430
PL
N7011/ISO9448/DIN9831 Sta...
7011.015.030
15
28
30
ISO 9448-2-A- 15x30
DIN 9831-AG 15x30 GP
ok
0.100
8466.9430
CE
N7011/ISO9448/DIN9831 Sta...
7011.015.037
15
28
37
ISO 9448-2-A- 15x37
DIN 9831-AG 15x37 GP
ok
0.125
8466.9430
CE
N7011/ISO9448/DIN9831 Sta...
7011.015.047
15
28
47
ISO 9448-2-A- 15x47
DIN 9831-AG 15x47 GP
ok
0.159
8466.9430
CE
N7011/ISO9448/DIN9831 Sta...
7011.016.023
16
28
23
ISO 9448-2-A- 16x23
DIN 9831-AG 16x23 GP
ok
0.070
8466.9430
CE
N7011/ISO9448/DIN9831 Sta...
7011.016.030
16
28
30
ISO 9448-2-A- 16x30
DIN 9831-AG 16x30 GP
ok
0.095
8466.9430
CE
N7011/ISO9448/DIN9831 Sta...
7011.016.037
16
28
37
ISO 9448-2-A- 16x37
DIN 9831-AG 16x37 GP
ok
0.115
8466.9430
CE
N7011/ISO9448/DIN9831 Sta...
7011.016.047
16
28
47
ISO 9448-2-A- 16x47
DIN 9831-AG 16x47 GP
ok
0.146
8466.9430
CE
N7011/ISO9448/DIN9831 Sta...
7011.019.023
19
32
23
ISO 9448-2-A- 19x23
DIN 9831-AG 19x23 GP
ok
0.075
8466.9430
CE
N7011/ISO9448/DIN9831 Sta...
7011.019.030
19
32
30
ISO 9448-2-A- 19x30
DIN 9831-AG 19x30 GP
ok
0.100
8466.9430
CE
N7011/ISO9448/DIN9831 Sta...
7011.019.037
19
32
37
ISO 9448-2-A- 19x37
DIN 9831-AG 19x37 GP
ok
0.130
8466.9430
CE
N7011/ISO9448/DIN9831 Sta...
7014.019.052
19
32
52
ok
0.183
8466.9430
CE
N7011/ISO9448/DIN9831 Sta...
7011.019.060
19
32
60
ISO 9448-2-A- 19x60
DIN 9831-AG 19x60 GP
ok
0.211
8466.9430
CE
N7011/ISO9448/DIN9831 Sta...
7011.020.023
20
32
23
ISO 9448-2-A- 20x23
DIN 9831-AG 20x23 GP
ok
0.085
8466.9430
CE
N7011/ISO9448/DIN9831 Sta...
7011.020.030
20
32
30
ISO 9448-2-A- 20x30
DIN 9831-AG 20x30 GP
ok
0.110
8466.9430
CE
N7011/ISO9448/DIN9831 Sta...
7011.020.037
20
32
37
ISO 9448-2-A- 20x37
DIN 9831-AG 20x37 GP
ok
0.140
8466.9430
CE
N7011/ISO9448/DIN9831 Sta...
7014.020.052
20
32
52
ok
0.197
8466.9430
CE
N7011/ISO9448/DIN9831 Sta...
7011.020.060
20
32
60
ISO 9448-2-A- 20x60
DIN 9831-AG 20x60 GP
ok
0.223
8466.9430
CE
N7011/ISO9448/DIN9831 Sta...
7011.024.030
24
40
30
ISO 9448-2-A- 24x30
DIN 9831-AG 24x30 GP
ok
0.170
8466.9430
CE
N7011/ISO9448/DIN9831 Sta...
7011.024.047
24
40
47
ISO 9448-2-A- 24x47
DIN 9831-AG 24x47 GP
ok
0.290
8466.9430
CE
N7011/ISO9448/DIN9831 Sta...
7011.024.077
24
40
77
ISO 9448-2-A- 24x77
DIN 9831-AG 24x77 GP
ok
0.475
8466.9430
CE
N7011/ISO9448/DIN9831 Sta...
7011.025.030
25
40
30
ISO 9448-2-A- 25x30
DIN 9831-AG 25x30 GP
ok
0.175
8466.9430
CE
N7011/ISO9448/DIN9831 Sta...
7011.025.047
25
40
47
ISO 9448-2-A- 25x47
DIN 9831-AG 25x47 GP
ok
0.280
8466.9430
CE
N7011/ISO9448/DIN9831 Sta...
7011.025.077
25
40
77
ISO 9448-2-A- 25x77
DIN 9831-AG 25x77 GP
ok
0.459
8466.9430
CE
N7011/ISO9448/DIN9831 Sta...
7011.030.037
30
48
37
ISO 9448-2-A- 30x37
DIN 9831-AG 30x37 GP
0.315
8466.9430
CE
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성