광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
português
English
332 - Bend 90°
agru
AGRULINE
PE 100 - PE100-RC Piping System
Segmented Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{agru/agruline/pe_100_pe100_rc_piping_system/segmented_fittings/332.prj},{NB=AGRU_70332140041_Bend 90_5 segments_PE 100-RC black_1400X34.3 SDR41 ISO S-20 (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=70332140041},{M=70332140041},{BILDCODE=332},{WEIGHT=493.000},{DIMENSIONLANG=1400X34.3 SDR41 ISO S-20},{DURCHMESSER=1400},{EXT_BEZ_1=Bend 90°},{EXT_BEZ_2=5 segments},{EXT_BEZ_3=derating factor 0.8},{MATERIAL=PE 100-RC black},{VERBINDUNG=Butt-welding},{DA=1400.000},{S=34.300},{Z=2005.000},{R=1705.000},{B=500.000},{T1=400.000},{XX=Bend 90}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
MN
Article number
ⁿ/ₐ
M
Article number
ⁿ/ₐ
BILDCODE
Image Code
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
DIMENSIONLANG
Dimension long
ⁿ/ₐ
DURCHMESSER
Dimension short
ⁿ/ₐ
EXT_BEZ_1
Description 1
ⁿ/ₐ
EXT_BEZ_2
Description 2
ⁿ/ₐ
EXT_BEZ_3
Description 3
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
VERBINDUNG
Connection methode
ⁿ/ₐ
DA
Outside diameter (DAOD)
[mm]
S
[mm]
Z
[mm]
R
ⁿ/ₐ
B
[mm]
T1
[mm]
AGRU_70332140011_Bend 90_...
70332140011
70332140011
332
1145.000
1400X127 SDR11 ISO S-5
1400
Bend 90°
5 segments
derating factor 0.8
PE 100-RC black
Butt-welding
1400.000
127.000
2005.000
1705.000
500.000
400.000
AGRU_70332140017_Bend 90_...
70332140017
70332140017
332
1145.000
1400X83.0 SDR17 ISO S-8
1400
Bend 90°
5 segments
derating factor 0.8
PE 100-RC black
Butt-welding
1400.000
83.000
2005.000
1705.000
500.000
400.000
AGRU_70332140026_Bend 90_...
70332140026
70332140026
332
756.000
1400X53.5 SDR26 ISO S-1...
1400
Bend 90°
5 segments
derating factor 0.8
PE 100-RC black
Butt-welding
1400.000
53.500
2005.000
1705.000
500.000
400.000
AGRU_70332140041_Bend 90_...
70332140041
70332140041
332
493.000
1400X34.3 SDR41 ISO S-2...
1400
Bend 90°
5 segments
derating factor 0.8
PE 100-RC black
Butt-welding
1400.000
34.300
2005.000
1705.000
500.000
400.000
AGRU_70332160011_Bend 90_...
70332160011
70332160011
332
1628.000
1600X145.2 SDR11 ISO S-...
1600
Bend 90°
5 segments
derating factor 0.8
PE 100-RC black
Butt-welding
1600.000
145.200
2197.000
1920.000
500.000
446.000
AGRU_70332160017_Bend 90_...
70332160017
70332160017
332
1628.000
1600X94.8 SDR17 ISO S-8
1600
Bend 90°
5 segments
derating factor 0.8
PE 100-RC black
Butt-welding
1600.000
94.800
2197.000
1920.000
500.000
446.000
AGRU_70332160026_Bend 90_...
70332160026
70332160026
332
1077.000
1600X61.2 SDR26 ISO S-1...
1600
Bend 90°
5 segments
derating factor 0.8
PE 100-RC black
Butt-welding
1600.000
61.200
2197.000
1920.000
500.000
446.000
AGRU_70332160033_Bend 90_...
70332160033
70332160033
332
869.000
1600X49.0 SDR33 ISO S-1...
1600
Bend 90°
5 segments
derating factor 0.8
PE 100-RC black
Butt-welding
1600.000
49.000
2197.000
1920.000
500.000
446.000
AGRU_70332160041_Bend 90_...
70332160041
70332160041
332
701.000
1600X39.2 SDR41 ISO S-2...
1600
Bend 90°
5 segments
derating factor 0.8
PE 100-RC black
Butt-welding
1600.000
39.200
2197.000
1920.000
500.000
446.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성