광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
DSBA - 碟形弹簧 标准型
A&T-3D Gallery
zonghe
tanhuang
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/tanhuang/dsba.prj},{NB=DSBA-A-D22.5},{CODE=DSBA},{LX=标准型},{CZ=50CrVA},{D=22.5},{WEIGH=A},{DD=11.2},{T=0.80},{H=1.45},{HH=0.65},{HT=0.81},{S=0.163},{F=306},{S1=0.325},{F1=533},{S2=0.488},{F2=708},{ZL=1.799},{PDF=dsba.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
CZ
材质
ⁿ/ₐ
D
[mm]
WEIGH
载荷类型
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
T
t
[mm]
H
[mm]
HH
h
[mm]
HT
h/t
[mm]
S
25%压缩量时
[mm]
F
25%压缩量时
[N]
S1
50%压缩量时
[mm]
F1
50%压缩量时
[N]
S2
75%压缩量时
[mm]
F2
75%压缩量时
[N]
ZL
重量/每1000片
[kg]
DSBA-A-D8
DSBA-A-D8
DSBA
标准型
50CrVA
8.0
A
4.2
0.30
0.55
0.25
0.83
0.063
52
0.125
89
0.188
118
0.08
DSBA-B-D8
DSBA-B-D8
DSBA
标准型
50CrVA
8.0
B
4.2
0.40
0.60
0.20
0.50
0.05
78
0.1
147
0.15
210
0.107
DSBA-A-D10
DSBA-A-D10
DSBA
标准型
50CrVA
10.0
A
5.2
0.40
0.70
0.30
0.75
0.075
88
0.15
155
0.225
209
0.17
DSBA-B-D10
DSBA-B-D10
DSBA
标准型
50CrVA
10.0
B
5.2
0.50
0.75
0.25
0.50
0.063
122
0.125
228
0.188
325
0.214
DSBA-A-D12.5
DSBA-A-D12.5
DSBA
标准型
50CrVA
12.5
A
6.2
0.50
0.85
0.35
0.70
0.088
120
0.175
215
0.263
294
0.346
DSBA-B-D12.5
DSBA-B-D12.5
DSBA
标准型
50CrVA
12.5
B
6.2
0.70
1.00
0.30
0.43
0.075
240
0.15
457
0.225
660
0.488
DSBA-A-D14
DSBA-A-D14
DSBA
标准型
50CrVA
14.0
A
7.2
0.50
0.90
0.40
0.80
0.1
120
0.2
210
0.3
279
0.425
DSBA-B-D14
DSBA-B-D14
DSBA
标准型
50CrVA
14.0
B
7.2
0.80
1.10
0.30
0.38
0.075
284
0.15
547
0.225
797
0.676
DSBA-A-D16
DSBA-A-D16
DSBA
标准型
50CrVA
16.0
A
8.2
0.60
1.05
0.45
0.75
0.113
172
0.225
304
0.338
410
0.672
DSBA-B-D16
DSBA-B-D16
DSBA
标准型
50CrVA
16.0
B
8.2
0.90
1.25
0.35
0.39
0.088
363
0.175
697
0.263
1013
1.002
DSBA-A-D18
DSBA-A-D18
DSBA
标准型
50CrVA
18.0
A
9.2
0.70
1.20
0.50
0.71
0.125
233
0.25
417
0.375
566
0.999
DSBA-B-D18
DSBA-B-D18
DSBA
标准型
50CrVA
18.0
B
9.2
1.00
1.40
0.40
0.40
0.1
451
0.2
865
0.3
1254
1.418
DSBA-A-D20
DSBA-A-D20
DSBA
标准型
50CrVA
20.0
A
10.2
0.80
1.35
0.55
0.69
0.138
304
0.275
547
0.413
748
7.394
DSBA-B-D20
DSBA-B-D20
DSBA
标准型
50CrVA
20.0
B
10.2
1.10
1.55
0.45
0.41
0.113
548
0.225
1050
0.338
1521
1.913
DSBA-A-D22.5
DSBA-A-D22.5
DSBA
标准型
50CrVA
22.5
A
11.2
0.80
1.45
0.65
0.81
0.163
306
0.325
533
0.488
708
1.799
DSBA-B-D22.5
DSBA-B-D22.5
DSBA
标准型
50CrVA
22.5
B
11.2
1.25
1.75
0.50
0.40
0.125
693
0.25
1330
0.375
1929
2.814
DSBA-A-D25
DSBA-A-D25
DSBA
标准型
50CrVA
25.0
A
12.2
0.90
1.60
0.70
0.78
0.175
367
0.35
644
0.525
862
2.543
DSBA-B-D25
DSBA-B-D25
DSBA
标准型
50CrVA
25.0
B
12.2
1.50
2.05
0.55
0.37
0.138
1040
0.275
2007
0.413
2926
4.219
DSBA-A-D28
DSBA-A-D28
DSBA
标准型
50CrVA
28.0
A
14.2
1.00
1.80
0.80
0.80
0.2
476
0.4
832
0.6
1107
3.468
DSBA-B-D28
DSBA-B-D28
DSBA
标准型
50CrVA
28.0
B
14.2
1.50
2.15
0.65
0.43
0.163
1033
0.325
1970
0.488
2841
5.166
DSBA-A-D31.5
DSBA-A-D31.5
DSBA
标准型
50CrVA
31.5
A
16.3
1.25
2.15
0.90
0.72
0.225
791
0.45
1409
0.675
1913
5.384
DSBA-B-D31.5
DSBA-B-D31.5
DSBA
标准型
50CrVA
31.5
B
16.3
1.75
2.45
0.70
0.40
0.175
1391
0.35
2669
0.525
3871
7.546
DSBA-A-D35.5
DSBA-A-D35.5
DSBA
标准型
50CrVA
35.5
A
18.3
1.25
2.25
1.00
0.80
0.25
731
0.5
1277
0.75
1699
6.865
DSBA-B-D35.5
DSBA-B-D35.5
DSBA
标准型
50CrVA
35.5
B
18.3
2.00
2.80
0.80
0.40
0.2
1864
0.4
3576
0.6
5187
10.97
DSBA-A-D40
DSBA-A-D40
DSBA
标准型
50CrVA
40.0
A
20.4
1.50
2.65
1.15
0.77
0.228
1109
0.575
1953
0.863
2621
10.53
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성