Fittings Mod. 1020
AIR-tec-Vogel
Pneumatic connection
Universal fittings
Universal fittings Series 1000
Powered by
CAD모델 선택
{air_tec_vogel/collegamento/raccordi_universali/raccordi_universali/mod_1020.prj},{NB=1020 8-3/8},{IDNR=},{MOD=1020 8-3/8},{D=8},{B1=R3/8},{ANDM=16.6620},{AKDM=14.9500},{BZE=6.0960},{NG=10.358},{B=1/4},{BNDM=13.157},{BKDM=11.445},{D1=13},{E=15.5},{H=11.5},{H1=16.0},{H2=24.5},{M=35.0},{M1=19.0},{R=22.0},{R1=12.00},{SW=14},{SWA=8.25},{SW1=14},{OGIVA=-},{INFO=Infotext},{INFOX1=info1.txt}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
MOD
ⁿ/ₐ
D
[mm]
B1
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
E
[mm]
H
[mm]
M
[mm]
R
[mm]
SW
[mm]
SW1
[mm]
OGIVA
With bi-conical olive
ⁿ/ₐ
1020 4-1/8
1020 4-1/8
4
R1/8
1/8
11.5
7.5
29.5
19.0
9
12
-
1020 6-1/8
1020 6-1/8
6
R1/8
1/8
11.5
7.5
29.5
19.0
9
12
-
1020 6-1/4
1020 6-1/4
6
R1/4
1/8
13.5
11.0
29.5
19.0
12
12
-
1020 8-1/8
1020 8-1/8
8
R1/8
1/4
11.5
7.5
33.0
20.0
11
14
-
1020 8-1/4
1020 8-1/4
8
R1/4
1/4
13.5
11.0
33.0
20.0
12
14
-
1020 8-3/8
1020 8-3/8
8
R3/8
1/4
15.5
11.5
35.0
22.0
14
14
-
1020 10-1/4
1020 10-1/4
10
R1/4
3/8
15.0
11.0
38.0
22.5
13
17
-
1020 10-3/8
1020 10-3/8
10
R3/8
3/8
15.5
11.5
38.0
22.5
14
17
-
1020 10-1/2
1020 10-1/2
10
R1/2
3/8
16.0
14.0
38.0
22.5
16
17
-
1020 12-1/4
1020 12-1/4
12
R1/4
M18x1,5
15.0
11.0
37.0
16.5
15
19
Con ogiva biconica
1020 12-3/8
1020 12-3/8
12
R3/8
M18x1,5
15.0
11.5
37.0
16.5
15
19
Con ogiva biconica
1020 12-1/2
1020 12-1/2
12
R1/2
M18x1,5
16.0
14.0
37.0
16.5
16
19
Con ogiva biconica
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성