카탈로그: Alfa Laval
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Alfa Laval
LKB-2 - Butterfly Valve
Alfa Laval
Valves
Butterfly Valve
LKB-2
Valve Body
Powered by
CAD모델 선택
{alfalaval/valves/butterfly/lkb_2/valve_body/lkb_2_asmtab.prj},{NB=9612075005},{IDNR=9612075005},{OD1=70},{ID1=66},{OD2=MIN},{ID2=MIN},{H1=62.0},{E1=57.3},{ODX=70.000},{H=62.000},{E=57.270},{D1=125.0},{D2=96.500},{D3=9.000},{D4=14.000},{D5=82.000},{D6=74.000},{H2=15.0},{H3=3.500},{H4=4.000},{H5=10.100},{H6=7.870},{R1=0.800},{R2=3.000},{W1=61.000},{W2=0.000},{W3=91.540},{W4=45.770},{N=4},{SL=48.000},{SH=8.000},{SD=13.000},{SM=8.000},{SSW=6.000},{SSWL=4.000},{ML=6.500},{MSW=13.000},{MH=11.700},{HA=0.000},{A1D1=0.000},{A1D2=0.000},{A1D3=0.000},{A1D4=0.000},{A1D5=0.000},{A1D6=0.000},{A1W1=0.000},{A1W2=0.000},{A1W3=0.000},{A1W4=0.000},{A1W5=0.000},{A1W6=0.000},{A1ANG=0.000},{A2D1=0.000},{A2D2=0.000},{A2D3=0.000},{A2W1=0.000},{A2W2=0.000},{A2W3=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
Valves Order Code
ⁿ/ₐ
SIZEDN
Nominal Size
ⁿ/ₐ
CON1
Con.
ⁿ/ₐ
CON2
Con.
ⁿ/ₐ
OD1
Dia.
[mm]
ID1
Dia.
[mm]
OD2
Dia.
[mm]
ID2
Dia.
[mm]
H1
Width
[mm]
E1
Height
[mm]
MAT
Matr.
ⁿ/ₐ
MATG
Matr.-gasket
ⁿ/ₐ
NOTE
Note
ⁿ/ₐ
9611412390
9611412390
150
Non
Welding ends
154
150
80.0
104.0
1.4307/304L
Silicone
9611414730
9611414730
150
Non
Welding ends
154
150
80.0
104.0
1.4307/304L
EPDM
9611414810
9611414810
150
Non
Welding ends
154
150
80.0
104.0
1.4307/304L
FPM
9612075001
9612075001
25
Non
Welding ends
30
26
47.0
33.3
1.4307/304L
Silicone
9612075002
9612075002
32
Non
Welding ends
36
32
47.0
33.3
1.4307/304L
Silicone
9612075003
9612075003
40
Non
Welding ends
42
38
47.0
37.7
1.4307/304L
Silicone
9612075004
9612075004
50
Non
Welding ends
54
50
52.0
46.6
1.4307/304L
Silicone
9612075005
9612075005
65
Non
Welding ends
70
66
62.0
57.3
1.4307/304L
Silicone
9612075006
9612075006
80
Non
Welding ends
85
81
64.0
63.0
1.4307/304L
Silicone
9612075007
9612075007
100
Non
Welding ends
104
100
80.0
77.0
1.4307/304L
Silicone
9612075015
9612075015
25
Non
Welding ends
30
26
47.0
33.3
1.4307/304L
EPDM
9612075016
9612075016
32
Non
Welding ends
36
32
47.0
33.3
1.4307/304L
EPDM
9612075017
9612075017
40
Non
Welding ends
42
38
47.0
37.7
1.4307/304L
EPDM
9612075018
9612075018
50
Non
Welding ends
54
50
52.0
46.6
1.4307/304L
EPDM
9612075019
9612075019
65
Non
Welding ends
70
66
62.0
57.3
1.4307/304L
EPDM
9612075020
9612075020
80
Non
Welding ends
85
81
64.0
63.0
1.4307/304L
EPDM
9612075021
9612075021
100
Non
Welding ends
104
100
80.0
77.0
1.4307/304L
EPDM
9612075029
9612075029
25
Non
Welding ends
30
26
47.0
33.3
1.4307/304L
FPM
9612075030
9612075030
32
Non
Welding ends
36
32
47.0
33.3
1.4307/304L
FPM
9612075031
9612075031
40
Non
Welding ends
42
38
47.0
37.7
1.4307/304L
FPM
9612075032
9612075032
50
Non
Welding ends
54
50
52.0
46.6
1.4307/304L
FPM
9612075033
9612075033
65
Non
Welding ends
70
66
62.0
57.3
1.4307/304L
FPM
9612075034
9612075034
80
Non
Welding ends
85
81
64.0
63.0
1.4307/304L
FPM
9612075035
9612075035
100
Non
Welding ends
104
100
80.0
77.0
1.4307/304L
FPM
9612075043
9612075043
125
Non
Welding ends
129
125
110.0
96.7
1.4307/304L
Silicone
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성