광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
português
English
품질보증 정보
카탈로그: AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
생성됨: 14.02.2019
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
german, english, french, spanish, italian, portuguese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Weight information included
Additional documentation included
End-of-life information included
Standard parts classified
Use Cases included
Materials included
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
AMF 6946 - Wedge clamp, double-acting
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Hydraulic clamping systems
Tool clamping for presses
Powered by
CAD모델 선택
{amf/hysp/650_pressen/amf6946.prj},{NB=AMF325167 - 6946 - 50-B},{BESTNR=325167},{ARTNR=6946 - 50-B},{PDF=PDF},{SP=50},{FMAX=72},{MPOS=x},{OPOS=-},{A=30},{B=16},{C=65},{D=26},{E=M 16},{F=7},{H=65},{J=157},{K=78.000},{M=95},{N=40},{O=25},{P=3},{R=28.5},{S=103},{T=43},{U=18},{V=6},{W=11},{SCH= M16 x 70 (4x)},{GEW=6100},{CTN=84662020},{EAN=4020772325169},{VERS=1},{M1=85.000},{U1=16.000},{H1=2.000},{R1=3.000},{D1=26.000},{T1=16.600},{D2=24.000},{SW1=14.000},{E1=16.000},{L1=70.000},{H2=33.500},{S1=31.000},{S2=39.000},{REACH=yes},{REACH1=no},{REACH4=14.06.2023},{ROHS=yes},{WT=siehe Print- und Onlinemedien / bzw. bei definierten Produkten beiliegender Betriebsanleitung}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
SP
Clamping force
[kN]
FMAX
max. operating force
[kN]
MPOS
with positioning monitoring
ⁿ/ₐ
OPOS
without position monitoring
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
Diameter
[mm]
E
Thread
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
M
[mm]
N
Diameter
[mm]
O
[mm]
P
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
SCH
Screw
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
European Article Number
ⁿ/ₐ
REACH
Information present
ⁿ/ₐ
REACH1
SVHC-substance over 0,1%
ⁿ/ₐ
REACH4
Validation date
ⁿ/ₐ
ROHS
Information RoHs
ⁿ/ₐ
325134
325134
6946 - 25-L
25
36
-
x
24
14
48
18
M 12
6
48
122
58.000
70
30
20
3
21.5
78
33
15
12
11
M12 x 60 (4x)
2600
84662020
4020772325138
yes
no
14.06.2023
yes
325142
325142
6946 - 25-B
25
36
x
-
24
14
48
18
M 12
6
48
122
58.000
70
30
20
3
21.5
78
33
15
12
11
M12 x 60 (4x)
2600
84662020
4020772325145
yes
no
14.06.2023
yes
325159
325159
6946 - 50-L
50
72
-
x
30
16
65
26
M 16
7
65
157
78.000
95
40
25
3
28.5
103
43
18
6
11
M16 x 70 (4x)
6100
84662020
4020772325152
yes
no
14.06.2023
yes
325167
325167
6946 - 50-B
50
72
x
-
30
16
65
26
M 16
7
65
157
78.000
95
40
25
3
28.5
103
43
18
6
11
M16 x 70 (4x)
6100
84662020
4020772325169
yes
no
14.06.2023
yes
325175
325175
6946 -100-L
100
145
-
x
38
20
85
30
M 20
11
80
190
100.000
120
56
25
3
37.0
127
51
25
16
11
M20 x 90 (4x)
11500
84662020
4020772325176
yes
no
14.06.2023
yes
325183
325183
6946 -100-B
100
145
x
-
38
20
85
30
M 20
11
80
190
100.000
120
56
25
3
37.0
127
51
25
16
11
M20 x 90 (4x)
11500
84662020
4020772325183
yes
no
14.06.2023
yes
325191
325191
6946 -160-L
160
230
-
x
50
25
106
35
M 24
11
105
222
120.000
150
70
30
3
49.0
148
57
30
8
11
M24 x 120 (4x)
23000
84662020
4020772325190
yes
no
14.06.2023
yes
325209
325209
6946 -160-B
160
230
x
-
50
25
106
35
M 24
11
105
222
120.000
150
70
30
3
49.0
148
57
30
8
11
M24 x 120 (4x)
23000
84662020
4020772325206
yes
no
14.06.2023
yes
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성