광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
português
English
품질보증 정보
카탈로그: AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
생성됨: 14.02.2019
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
german, english, french, spanish, italian, portuguese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Weight information included
Additional documentation included
End-of-life information included
Standard parts classified
Use Cases included
Materials included
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
AMF 6498FR - Base plate, round
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Standard clamping elements, Clamping device
Pull-down clamps
Powered by
CAD모델 선택
{amf/mesp/709_niederzug/amf6498fr_assmtab.prj},{NB=AMF73916},{BESTNR=73916},{GR=M12x14},{NUT=14},{H=30},{B3=20},{B4=18},{D=68},{E3=31.0},{E4=28.0},{G=M12},{G3=M 6},{R=50},{GEW=930},{CTN=84662020},{EAN=4020772073916},{PPATH=amf6498fr_sbl.prj},{REACH=yes},{REACH1=no},{REACH4=14.06.2023},{ROHS=yes},{WT=siehe Print- und Onlinemedien / bzw. bei definierten Produkten beiliegender Betriebsanleitung}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
GR
Size
ⁿ/ₐ
NUT
for T-Slot
[mm]
H
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
D
Diameter
[mm]
E3
[mm]
E4
[mm]
G
Thread
[mm]
G3
Thread
[mm]
R
[mm]
GEW
Weight
[g]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
European Article Number
ⁿ/ₐ
REACH
Information present
ⁿ/ₐ
REACH1
SVHC-substance over 0,1%
ⁿ/ₐ
REACH4
Validation date
ⁿ/ₐ
ROHS
Information RoHs
ⁿ/ₐ
73916
73916
M12x14
14
30
20
18
68
31.0
28.0
M12
M 6
50
930
84662020
4020772073916
yes
no
14.06.2023
yes
375527
375527
M16x18
18
50
20
18
78
25.5
25.5
M16
M 6
50
1780
84662020
4020772375522
yes
no
14.06.2023
yes
374371
374371
M20x22
22
60
20
22
108
38.5
38.5
M20
M 6
75
4680
84662020
4020772374372
yes
no
14.06.2023
yes
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성