광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
português
English
품질보증 정보
카탈로그: AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
생성됨: 14.02.2019
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
german, english, french, spanish, italian, portuguese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Weight information included
Additional documentation included
End-of-life information included
Standard parts classified
Use Cases included
Materials included
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
AMF 6804J - Vertical acting toggle clamp with solid arm and horizontal base
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Toggle Clamps
Vertical acting toggle clamps
Powered by
CAD모델 선택
{amf/scsp/901_senk/amf6804j_assmtab.prj},{NB=AMF557323_0},{BESTNR=557323},{GR=4},{PDF=PDF},{HANDGRIFF=orangefarben},{VERSCLR=3},{F1=2.0},{F2=3.0},{AS=M 8x65},{VERSAS=865},{GEW=585},{WB=0},{W1=105},{W2=60},{A=8},{B=101},{C=32.0},{D=8.6},{E=61},{F=17},{H=42},{H1=221},{HWMIN=-8.0},{HWMAX=21.0},{I=20},{K=13.0},{L=-},{L1=141.5},{L2=130},{M=45},{M1=-},{N=64},{P=53},{CTN=84662020},{EAN=4020772007942},{PPATH=amf6804_sbl.prj},{REACH=yes},{REACH1=no},{REACH4=14.06.2023},{ROHS=yes},{WT=siehe Print- und Onlinemedien / bzw. bei definierten Produkten beiliegender Betriebsanleitung}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
GR
Size
ⁿ/ₐ
HANDGRIFF
colour
ⁿ/ₐ
F1
Force F1
[kN]
F2
Force F1
[kN]
AS
Clamping screw
[mm]
GEW
Weight
[g]
W1
[°]
W2
[°]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
Diameter
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
HWMIN
[mm]
HWMAX
[mm]
I
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
M
[mm]
M1
[mm]
N
[mm]
P
[mm]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
European Article Number
ⁿ/ₐ
REACH
Information present
ⁿ/ₐ
REACH1
SVHC-substance over 0,1%
ⁿ/ₐ
REACH4
Validation date
ⁿ/ₐ
ROHS
Information RoHs
ⁿ/ₐ
557322
557322
3
orange
1.4
2.5
M 8x45
340
105
60
6
81
20.0
7.5
43
20
34
186
0.0
12.0
18
7.5
-
108.5
117
32.5
-
46
35
84662020
4020772007928
yes
no
14.06.2023
yes
557323
557323
4
orange
2.0
3.0
M 8x65
585
105
60
8
101
32.0
8.6
61
17
42
221
-8.0
21.0
20
13.0
-
141.5
130
45
-
64
53
84662020
4020772007942
yes
no
14.06.2023
yes
557324
557324
5
orange
3.0
5.0
M12x80
1480
115
60
10
141
45.0
8.5
88
30
55
281
-6.0
26.0
25
9.5
26.5 - 31.5
196.5
184
45 - 50
45
70
65
84662020
4020772007959
yes
no
14.06.2023
yes
557325
557325
6
orange
3.5
5.5
M12x110
2200
140
60
10
165
50.5
13.0
90
20
81
331
-5.0
51.0
30
24.5
-
232.0
206
68 - 72
-
100
90
84662020
4020772007973
yes
no
14.06.2023
yes
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성