광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
português
English
품질보증 정보
카탈로그: AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
생성됨: 14.02.2019
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
german, english, french, spanish, italian, portuguese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Weight information included
Additional documentation included
End-of-life information included
Standard parts classified
Use Cases included
Materials included
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
AMF 6806E - Vertical acting toggle clamp with solid arm and vertical base
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Toggle Clamps
Vertical acting toggle clamps
Powered by
CAD모델 선택
{amf/scsp/901_senk/amf6806e_assmtab.prj},{NB=AMF557651_0},{BESTNR=557651},{GR=4},{PDF=PDF},{HANDGRIFF=blau},{VERSCLR=4},{F1=2.0},{F2=3.0},{AS=M 8x 65},{VERSAS=865},{GEW=640},{WB=0},{W1=105},{W2=60},{A=8},{B=101.0},{C=32.0},{D=8.6},{E=61},{F=17.0},{H=65},{H1=244},{HWMIN=13.0},{HWMAX=44.0},{I=20},{K=13.0},{L=-},{L1=141.5},{L2=129.5},{M=55.5},{M1=-},{N=34},{O=8},{P=53},{CTN=84662020},{EAN=4020772013134},{PPATH=amf6806_sbl.prj},{REACH=yes},{REACH1=no},{REACH4=14.06.2023},{ROHS=yes},{WT=siehe Print- und Onlinemedien / bzw. bei definierten Produkten beiliegender Betriebsanleitung}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
GR
Size
ⁿ/ₐ
HANDGRIFF
colour
ⁿ/ₐ
F1
Force F1
[kN]
F2
Force F2
[kN]
AS
Clamping screw
[mm]
GEW
Weight
[g]
W1
Angle ALPHA (α)
[°]
W2
Angle Alpha 2 (α2)
[°]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
Diameter
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
HWMIN
[mm]
HWMAX
[mm]
I
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
M
[mm]
M1
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
P
[mm]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
European Article Number
ⁿ/ₐ
REACH
Information present
ⁿ/ₐ
REACH1
SVHC-substance over 0,1%
ⁿ/ₐ
REACH4
Validation date
ⁿ/ₐ
ROHS
Information RoHs
ⁿ/ₐ
557650
557650
3
blue
1.4
2.5
M 8x 45
400
105
60
6
81.0
20.0
7.5
43
19.5
48
200
14.5
26.0
18
7.5
-
108.5
111.0
41
-
27
6
35
84662020
4020772013127
yes
no
14.06.2023
yes
557651
557651
4
blue
2.0
3.0
M 8x 65
640
105
60
8
101.0
32.0
8.6
61
17.0
65
244
13.0
44.0
20
13.0
-
141.5
129.5
55.5
-
34
8
53
84662020
4020772013134
yes
no
14.06.2023
yes
557652
557652
5
blue
3.0
5.0
M12x 80
1450
115
60
10
141.0
45.0
8.5
88
30.5
77
302
15.0
47.0
25
9.5
26.5 - 31.5
196.5
184.0
66
64
36
10
65
84662020
4020772013141
yes
no
14.06.2023
yes
557653
557653
6
blue
3.5
5.5
M 12x 110
2150
140
60
10
166.5
50.5
13.0
90
20.5
117
369
28.5
86.5
30
24.5
-
232.0
206.0
102
-
39
10
90
84662020
4020772013158
yes
no
14.06.2023
yes
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성