광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
português
English
품질보증 정보
카탈로그: AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
생성됨: 14.02.2019
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
german, english, french, spanish, italian, portuguese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Weight information included
Additional documentation included
End-of-life information included
Standard parts classified
Use Cases included
Materials included
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
AMF 6811P - Heavy vertical toggle clamp with horizontal base
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Toggle Clamps
Vertical acting toggle clamps
Powered by
CAD모델 선택
{amf/scsp/901_senk/amf6811p_assmtab.prj},{NB=AMF90878_0_0},{BESTNR=90878},{GR=4},{VERS=2},{PDF=PDF},{F1=5},{SCH=M12x 80},{GEW=1250},{WB=0},{AL=120},{A=12.2},{B=100},{C=30},{D=8.5},{E=0},{F=75},{H=44},{HW=0.0},{HWMIN=-19.0},{HWMAX=14.0},{H11=0.000},{H1=216},{I=24},{K=15.0},{L1=146},{L2=160},{M=45},{N=65},{P=60.0},{CTN=84662020},{EAN=4020772090876},{PPATH=6811p/amf6811p_sbl.prj},{REACH=yes},{REACH1=no},{REACH4=14.06.2023},{ROHS=yes},{WT=siehe Print- und Onlinemedien / bzw. bei definierten Produkten beiliegender Betriebsanleitung}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
GR
Size
ⁿ/ₐ
F1
Force F1
[kN]
SCH
Clamping screw
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
AL
Angle ALPHA (α)
[°]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
Diameter
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
HWMIN
ⁿ/ₐ
HWMAX
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
I
[mm]
K
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
P
[mm]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
European Article Number
ⁿ/ₐ
REACH
Information present
ⁿ/ₐ
REACH1
SVHC-substance over 0,1%
ⁿ/ₐ
REACH4
Validation date
ⁿ/ₐ
ROHS
Information RoHs
ⁿ/ₐ
91314
91314
2
2,5
M 6 x 50
320
120
6.5
57
20
7.1
30
21
25
-13.0
6.0
127
15
8.5
85
94
32
47
37.0
84662020
4020772091316
yes
no
14.06.2023
yes
90878
90878
4
5
M12x 80
1250
120
12.2
100
30
8.5
0
75
44
-19.0
14.0
216
24
15.0
146
160
45
65
60.0
84662020
4020772090876
yes
no
14.06.2023
yes
90886
90886
6
6
M12x110
2130
120
12.2
95
45
10.5
0
95
65
-22.0
35.0
263
30
15.0
181
185
52
78
75.0
84662020
4020772090883
yes
no
14.06.2023
yes
90894
90894
8
12
M12x110
4050
120
12.2
151
55
10.5
0
120
71
-10.0
41.0
303
36
20.0
226
203
75
108
95.0
84662020
4020772090890
yes
no
14.06.2023
yes
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성