광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
português
English
품질보증 정보
카탈로그: AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
생성됨: 14.02.2019
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
german, english, french, spanish, italian, portuguese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Weight information included
Additional documentation included
End-of-life information included
Standard parts classified
Use Cases included
Materials included
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
AMF 6812P - Heavy vertical toggle clamp with vertical base and mounting holes
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Toggle Clamps
Vertical acting toggle clamps
Powered by
CAD모델 선택
{amf/scsp/901_senk/amf6812p_assmtab.prj},{NB=AMF90902_0_-1},{BESTNR=90902},{GR=4},{PDF=PDF},{SCH=M12x80},{F1=10},{GEW=1320},{VERS=2},{WB=0},{AL=120},{A=12.2},{B=101},{C=30},{D=8.5},{D1=5.7},{E=0},{F=75},{H=62.0},{H1=233.0},{H2=10},{H3=25},{HW=-1.0},{HWMIN=-1.0},{HWMAX=35.0},{H12=0},{I=24},{K=15},{L1=146},{L2=161},{N=52},{O=10},{P=60.0},{CTN=84662020},{EAN=4020772090906},{PPATH=6811p/amf6812p_sbl.prj},{REACH=yes},{REACH1=no},{REACH4=14.06.2023},{ROHS=yes},{WT=siehe Print- und Onlinemedien / bzw. bei definierten Produkten beiliegender Betriebsanleitung}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
GR
Size
ⁿ/ₐ
SCH
Clamping screw
ⁿ/ₐ
F1
Force F1
[kN]
GEW
Weight
[g]
AL
Angle
[°]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
Diameter
[mm]
D1
Diameter
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
HWMIN
[mm]
HWMAX
[mm]
I
[mm]
K
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
P
[mm]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
European Article Number
ⁿ/ₐ
REACH
Information present
ⁿ/ₐ
REACH1
SVHC-substance over 0,1%
ⁿ/ₐ
REACH4
Validation date
ⁿ/ₐ
ROHS
Information RoHs
ⁿ/ₐ
91330
91330
2
M6 x 50
2,5
320
120
6.2
48
0
0.0
0.0
30
12
42.0
144.0
0
-
3.5
22.8
15
0
85
94
31
6
37.0
84662020
4020772091330
yes
no
14.06.2023
yes
90902
90902
4
M12x80
10
1320
120
12.2
101
30
8.5
5.7
0
75
62.0
233.0
10
25
-1.0
35.0
24
15
146
161
52
10
60.0
84662020
4020772090906
yes
no
14.06.2023
yes
90910
90910
6
M12x110
12
2120
120
12.2
121
45
10.5
7.7
0
95
87.5
289.0
15
35
0.0
58.0
30
15
181
189
60
12
75.0
84662020
4020772090913
yes
no
14.06.2023
yes
90928
90928
8
M16x110
20
4060
120
12.2
151
55
12.5
9.7
0
120
106.0
338.0
15
40
25.0
76.0
36
20
226
219
76
16
95.0
84662020
4020772090920
yes
no
14.06.2023
yes
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성