광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
português
English
품질보증 정보
카탈로그: AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
생성됨: 14.02.2019
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
german, english, french, spanish, italian, portuguese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Weight information included
Additional documentation included
End-of-life information included
Standard parts classified
Use Cases included
Materials included
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
AMF 6821A - Pneumatic toggle clamp with vertical cylinder attachment
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Toggle Clamps
Pneumatic toggle clamps
Powered by
CAD모델 선택
{amf/scsp/908_pneumatik/amf6821a_assmtab.prj},{NB=AMF555065112.5},{BESTNR=555065},{GR=2},{VERS=1},{PDF=PDF},{F1=1.0},{F2=1.2},{F3=0.70},{F4=1.0},{F5=0.30},{VN=0.26},{AS=M6 x 35},{GEW=625},{POS=1.0},{OFFPOS=43},{VERSAS=635},{A=6},{B=56.5},{C=12.5},{C1=12.5},{C2=12.5},{D=5.6},{E=25},{VB=12.5},{F=6.5},{H=65.0},{H1=100.5},{H2=43},{H4=67.5},{HWMIN=38.4},{HWMAX=45.0},{I=12},{K=15.3},{K1=15.9},{L1=83.0},{M=27},{M1=26.6},{N=54.5},{R=M5},{W=12},{KD=25},{CTN=84662020},{EAN=4020772004040},{REACH=yes},{REACH1=no},{REACH4=14.06.2023},{ROHS=yes},{PPATH=amf6821a_sbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
GR
Size
ⁿ/ₐ
F1
Force F1
[kN]
F2
Force F2
[kN]
F3
F3 = maximum clamping force at 6 bar
[kN]
F4
F4 = maximum clamping force at 6 bar
[kN]
F5
Force F5
[kN]
VN
Vn = Air consumption per double stroke in dm3 at 6 bar
[dm³]
AS
Clamping screw
[mm]
GEW
Weight
[g]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
C1
[mm]
C2
[mm]
D
Diameter
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H4
[mm]
HWMIN
[mm]
HWMAX
[mm]
I
[mm]
K
[mm]
K1
[mm]
L1
[mm]
M
[mm]
M1
[mm]
N
[mm]
R
Thread
[mm /INCH]
W
Diameter
[mm]
KD
Piston diameter
[mm]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
European Article Number
ⁿ/ₐ
REACH
Information present
ⁿ/ₐ
REACH1
SVHC-substance over 0,1%
ⁿ/ₐ
REACH4
Validation date
ⁿ/ₐ
ROHS
Information RoHs
ⁿ/ₐ
555065
555065
2
1.0
1.2
0.70
1.0
0.30
0.26
M6 x 35
625
6
56.5
12.5
12.5
12.5
5.6
25
6.5
65.0
100.5
43
67.5
38.4
45.0
12
15.3
15.9
83.0
27
26.6
54.5
M5
12
25
84662020
4020772004040
yes
no
14.06.2023
yes
555066
555066
3
1.0
2.5
0.65
1.1
0.50
0.35
M8 x 45
1025
8
80.5
16.0
16.0
-
6.5
36
12.5
68.7
114.5
69
78.0
38.0
46.5
18
16.5
17.5
96.0
25
25.0
62.5
G1/8
16
32
84662020
4020772004071
yes
no
14.06.2023
yes
555067
555067
4
2.0
3.0
1.50
2.2
0.75
0.80
M8 x 65
1700
10
102.0
32.0
32.0
32.0
8.5
49
19.0
100.0
153.0
92
80.0
51.0
80.0
20
17.5
20.5
123.5
45
45.0
77.5
G1/8
16
40
84662020
4020772004088
yes
no
14.06.2023
yes
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성