피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Amphenol Sine Systems
생성됨: 277.02.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Amphenol Sine Systems
Panel Rack Mount Power Connectors
Amphenol Sine Systems
Powered by
CAD모델 선택
PL000727 - 4.0mm, Male Receptacle, Panel Side Contact Housing
16.09.2021
PL000728 - 4.0mm, Female Plug Housing for use with PL000729
16.09.2021
PL000729 - 4.0mm, Contact Retainer Clip for use with PL000728
16.09.2021
PL000733 - 2.4mm, Male Receptacle Housing
16.09.2021
PL000734 - 2.4mm, Female Plug Housing for use with PL000735
16.09.2021
PL000735 - 2.4mm, Retainer Clip for use with PL000734
16.09.2021
PRM0400-G3-PNL - 2 Position Male Quick Connect Receptacle Kit. PRM Series™ ...
16.09.2021
PRM0400-GX-PLG - 2 Position Female Quick Connect Plug Kit. PRM Series ™, Po...
16.09.2021
PRM2400-G2-PNL - 2 Position Male Quick Connect Receptacle Kit. PRM Series™ ...
16.09.2021
PRM2400-GX-PLG - 2 Position Female Quick Connect Plug Kit. PRM Series ™, Po...
16.09.2021
SC000530 - 4.0mm Male Pin, 8-32 UNC Thread used with PL000727
16.09.2021
SC000531-8 - 4.0mm, Male Pin, 8-10AWG
16.09.2021
SC000532-10-R4 - 4.0mm Female Socket, 10-12AWG Machined RADSOK® R8S Contact
16.09.2021
SC000532-14-R4 - 4.0mm Female Socket, 14-16AWG Machined RADSOK® R8S Contact
16.09.2021
SC000532-6-R4 - 4.0mm Female Socket, 6-8AWG Machined RADSOK® R8S Contact
16.09.2021
SC000565 - 2.4mm, Contact, Pin, 4-40 UNC Thread
16.09.2021
SC000611 - 2.4mm, Contact, Pin, 10-12AWG
16.09.2021
SC000612 - 2.4mm, Female SureSocket™ Machined Contact, 10-12AWG
16.09.2021
SC000692 - 2.4mm, Female SureSocket™ Machined Contact, 14-16AWG
16.09.2021
SC000706 - 2.4mm, Female SureSocket™ Machined Contact, 18-20AWG
16.09.2021
powered by
3D CAD, CAE 및 BIM 모델을 위한 시각적 검색 엔진
추가 정보
권장 사항
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.