피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
DSFBY - 成品孔链轮双驱动型传动链轮
A&T-3D Gallery
zonghe
liantiaolianl
链轮
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/liantiaolianl/lianluan/dsfby.prj},{NB=DSFAY-08A-21-25},{CODE=DSFAY},{CODE1='DSFAY','DSFBY','DSFCY'},{CCXL=08A},{CS=21},{DR=25},{DRR=25,28,30,35},{D=85.21},{D1=92},{D2=71},{L=35},{C=27.8},{T=7.2},{ZL=1.23},{PDF=dsfby.pdf},{GZ=7.920},{R2=10.370},{DA=91.120},{X1=5.000},{Y1=3.890},{BB=15.330},{R3=5.740},{X2=10.180},{Y2=1.530}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
RCL
热处理
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
FJBMCL
附件表面处理
ⁿ/ₐ
CCXL
尺寸系列
ⁿ/ₐ
CS
齿数
ⁿ/ₐ
D
节径D
[mm]
D1
外径D1
[mm]
D2
凸台直径D2
[mm]
L
总长L
[mm]
C
[mm]
T
[mm]
ZL
重量
[kg]
B
[mm]
T2
[mm]
M
[mm]
DSFAY-08A-12-15
DSFAY-08A-12-15
碳钢
齿部高频淬火
无
紧定螺钉
无
08A
12
49.07
55
34
35
27.8
7.2
0.33
5.000
2.3
6
DSFAY-08A-13-18
DSFAY-08A-13-18
碳钢
齿部高频淬火
无
紧定螺钉
无
08A
13
53.07
59
38
35
27.8
7.2
0.40
6.000
2.8
6
DSFAY-08A-14-18
DSFAY-08A-14-18
碳钢
齿部高频淬火
无
紧定螺钉
无
08A
14
57.07
63
42
35
27.8
7.2
0.49
6.000
2.8
6
DSFAY-08A-15-20
DSFAY-08A-15-20
碳钢
齿部高频淬火
无
紧定螺钉
无
08A
15
61.08
67
46
35
27.8
7.2
0.57
6.000
2.8
6
DSFAY-08A-16-20
DSFAY-08A-16-20
碳钢
齿部高频淬火
无
紧定螺钉
无
08A
16
65.10
71
50
35
27.8
7.2
0.66
6.000
2.8
6
DSFAY-08A-17-25
DSFAY-08A-17-25
碳钢
齿部高频淬火
无
紧定螺钉
无
08A
17
69.12
76
54
35
27.8
7.2
0.76
8.000
3.3
8
DSFAY-08A-18-25
DSFAY-08A-18-25
碳钢
齿部高频淬火
无
紧定螺钉
无
08A
18
73.14
80
59
35
27.8
7.2
0.89
8.000
3.3
8
DSFAY-08A-19-25
DSFAY-08A-19-25
碳钢
齿部高频淬火
无
紧定螺钉
无
08A
19
77.16
84
63
35
27.8
7.2
1.00
8.000
3.3
8
DSFAY-08A-20-25
DSFAY-08A-20-25
碳钢
齿部高频淬火
无
紧定螺钉
无
08A
20
81.18
88
67
35
27.8
7.2
1.14
8.000
3.3
8
DSFAY-08A-21-25
DSFAY-08A-21-25
碳钢
齿部高频淬火
无
紧定螺钉
无
08A
21
85.21
92
71
35
27.8
7.2
1.23
8.000
3.3
8
DSFAY-10A-12-18
DSFAY-10A-12-18
碳钢
齿部高频淬火
无
紧定螺钉
无
10A
12
61.34
69
43
40
31.3
8.7
0.63
6.000
2.8
6
DSFAY-10A-13-20
DSFAY-10A-13-20
碳钢
齿部高频淬火
无
紧定螺钉
无
10A
13
66.34
74
48
40
31.3
8.7
0.75
6.000
2.8
6
DSFAY-10A-14-20
DSFAY-10A-14-20
碳钢
齿部高频淬火
无
紧定螺钉
无
10A
14
71.34
79
53
40
31.3
8.7
0.90
6.000
2.8
6
DSFAY-10A-15-20
DSFAY-10A-15-20
碳钢
齿部高频淬火
无
紧定螺钉
无
10A
15
76.35
84
58
40
31.3
8.7
1.04
6.000
2.8
6
DSFAY-10A-16-25
DSFAY-10A-16-25
碳钢
齿部高频淬火
无
紧定螺钉
无
10A
16
81.37
89
63
40
31.3
8.7
1.22
8.000
3.3
8
DSFAY-10A-17-25
DSFAY-10A-17-25
碳钢
齿部高频淬火
无
紧定螺钉
无
10A
17
86.39
94
68
40
31.3
8.7
1.41
8.000
3.3
8
DSFAY-10A-18-25
DSFAY-10A-18-25
碳钢
齿部高频淬火
无
紧定螺钉
无
10A
18
91.42
100
73
40
31.3
8.7
1.61
8.000
3.3
8
DSFAY-10A-19-25
DSFAY-10A-19-25
碳钢
齿部高频淬火
无
紧定螺钉
无
10A
19
96.45
105
79
40
31.3
8.7
1.80
8.000
3.3
8
DSFAY-10A-20-25
DSFAY-10A-20-25
碳钢
齿部高频淬火
无
紧定螺钉
无
10A
20
101.48
110
84
40
31.3
8.7
1.95
8.000
3.3
8
DSFAY-10A-21-28
DSFAY-10A-21-28
碳钢
齿部高频淬火
无
紧定螺钉
无
10A
21
106.51
115
89
40
31.3
8.7
2.27
8.000
3.3
8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성