您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
PUAAU - 旋钮柱塞 树脂主体型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
F5-弹簧柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/tanhuangzhusai/puaau.prj},{NB=PUCCU-M10},{CODE=PUCCU},{CODEF='PUCCU'},{LX=树脂主体型},{LX1=金属球头},{ZH=重载},{QT=SUS440C},{QT1=55HRC~},{TH=SUS631J1},{WD=-30~80℃},{M=10},{XD=6.0},{H=1.9},{L=19},{XA=1.5},{PPATH=puaau/puaau4.prj},{FZ1=2.5},{FZ2=16.0},{FZ4=-},{FZ3=-},{PDF=puaau.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
LX1
类型
ⁿ/ₐ
ZH
载荷
ⁿ/ₐ
ZT
主体
ⁿ/ₐ
QT
球头材质
ⁿ/ₐ
QT1
球头硬度
ⁿ/ₐ
TH
弹簧
ⁿ/ₐ
WD
使用温度
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
XD
d
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
XA
a
[mm]
FZ1
轻载min
ⁿ/ₐ
FZ2
轻载max
ⁿ/ₐ
FZ4
重载max
ⁿ/ₐ
FZ3
重载min
ⁿ/ₐ
PUAAU-M6
PUAAU-M6
树脂主体型
金属球头
轻载
聚缩醛(黑色)
SUS440C
55HRC~
SUS304
-30~80℃
6
3.2
0.8
13
1.0
0.2
5.0
16.0
8
PUAAU-M8
PUAAU-M8
树脂主体型
金属球头
轻载
聚缩醛(黑色)
SUS440C
55HRC~
SUS304
-30~80℃
8
4.0
1.0
15
1.2
2.0
12.0
30.0
15
PUAAU-M10
PUAAU-M10
树脂主体型
金属球头
轻载
聚缩醛(黑色)
SUS440C
55HRC~
SUS304
-30~80℃
10
4.8
1.2
16
1.5
2.5
16.0
39.0
20
PUCCU-M6
PUCCU-M6
树脂主体型
金属球头
重载
尼龙66(白色)
SUS440C
55HRC~
SUS631J1
-30~80℃
6
3.5
0.9
14
1.0
0.2
5.0
-
-
PUCCU-M8
PUCCU-M8
树脂主体型
金属球头
重载
尼龙66(白色)
SUS440C
55HRC~
SUS631J1
-30~80℃
8
5.0
1.5
16
1.2
2.0
12.0
-
-
PUCCU-M10
PUCCU-M10
树脂主体型
金属球头
重载
尼龙66(白色)
SUS440C
55HRC~
SUS631J1
-30~80℃
10
6.0
1.9
19
1.5
2.5
16.0
-
-
PUAAC-M6
PUAAC-M6
树脂主体型
树脂球头
轻载
聚缩醛(黑色)
聚缩醛(白色)
-
SUS304
-30~80℃
6
3.2
0.8
13
1.0
0.2
5.0
16
8
PUAAC-M8
PUAAC-M8
树脂主体型
树脂球头
轻载
聚缩醛(黑色)
聚缩醛(白色)
-
SUS304
-30~80℃
8
4.0
1.0
15
1.2
2.0
12.0
30
15
PUAAC-M10
PUAAC-M10
树脂主体型
树脂球头
轻载
聚缩醛(黑色)
聚缩醛(白色)
-
SUS304
-30~80℃
10
4.8
1.2
16
1.5
2.5
16.0
39
20
PUCCC-M6
PUCCC-M6
树脂主体型
树脂球头
重载
尼龙66(白色)
聚缩醛(白色)
-
SUS631J1
-30~80℃
6
3.5
0.9
14
1.0
0.2
5.0
-
-
PUCCC-M8
PUCCC-M8
树脂主体型
树脂球头
重载
尼龙66(白色)
聚缩醛(白色)
-
SUS631J1
-30~80℃
8
5.0
1.5
16
1.2
2.0
12.0
-
-
PUCCC-M10
PUCCC-M10
树脂主体型
树脂球头
重载
尼龙66(白色)
聚缩醛(白色)
-
SUS631J1
-30~80℃
10
6.0
1.9
19
1.5
2.5
16.0
-
-
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表