Nederlands
polski
English
QA認證資訊
目錄: Neff Gewindetriebe
Created: 19.10.2011
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Neff Gewindetriebe
Gleitgewindemutter - GGF-D
Neff Gewindetriebe
Sliding Screw Drives GGT
Powered by
CAD模型選擇
{neff_gwtr/gleitgewinde/ggf_d.prj},{NB=GGF-D 2525 RH-EE},{VERS=3.000},{TYP=GGF-D 2525 RH-EE},{THR=2525},{COGX=16.54},{COGY=0.00},{COGZ=0.00},{GW=0.50},{NDM1=25.000},{KDM1=22.000},{GEW=Rechtssteigend},{FORM=S},{B1=1},{D1=40},{D4=51},{D5=6.6},{D6=62},{L1=9},{L2=35},{L6=8},{L7=10},{L8=48},{L9=8},{L10=5},{G=M 6},{NDM=6},{AXM=0.08},{ANZ=5},{C2=21.0},{C3=16.7},{C0=32.2},{A=1.5},{B=3},{D=67.500},{L6X=8.000},{FLT=459},{IDNR=00000413},{CNSCTN=84821090},{STDDTIME=Die aktuelle Lieferzeit für lagerhaltige Gewindemuttern beträgt je nach Auftragslage 1-2 Wochen. Bitte Lagerbestände bei Bedarf von größeren Stückzahlen anfragen.},{USECASE=Anwendungsfall anzeigen}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
TYP
Type
ⁿ/ₐ
GEW
Diameter _ Pitch
[mm]
FORM
Form
ⁿ/ₐ
B1
Bore Pattern
ⁿ/ₐ
D1
Ø D1 g6
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
G
Lubrication bore
ⁿ/ₐ
FLT
Flächentraganteil
[mm2]
CNSCTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
STDDTIME
Standard delivery time
ⁿ/ₐ
GGF-D 1605 RH-EE
GGF-D 1605 RH-EE
Rechtssteigend
E
1
28
38
5.5
48
10
42
-
10
40
10
5
M 6
326
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
GGF-D 1610 RH-EE
GGF-D 1610 RH-EE
Rechtssteigend
E
1
28
38
5.5
48
10
55
-
10
40
10
5
M 6
430
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
GGF-D 1616 RH-EE
GGF-D 1616 RH-EE
Rechtssteigend
E
1
28
38
5.5
48
10
45
-
10
40
10
5
M 6
213
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
GGF-D 1640 RH-EE
GGF-D 1640 RH-EE
Rechtssteigend
S
1
32
42
5.5
52
10
45
10
10
40
8
5
M 6
170
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
GGF-D 2005 RH-EE
GGF-D 2005 RH-EE
Rechtssteigend
E
1
36
47
6.6
58
10
42
-
10
44
10
5
M 6
452
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
GGF-D 2505 RH-EE
GGF-D 2505 RH-EE
Rechtssteigend
E
1
40
51
6.6
62
10
42
-
10
48
10
5
M 6
576
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
GGF-D 2510 RH-EE
GGF-D 2510 RH-EE
Rechtssteigend
E
1
40
51
6.6
62
16
55
-
10
48
10
5
M 6
632
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
GGF-D 2520 RH-EE
GGF-D 2520 RH-EE
Rechtssteigend
S
1
40
51
6.6
62
4
35
10.5
10
48
8
5
M 6
478
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
GGF-D 2525 RH-EE
GGF-D 2525 RH-EE
Rechtssteigend
S
1
40
51
6.6
62
9
35
8
10
48
8
5
M 6
459
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
GGF-D 2550 RH-EE
GGF-D 2550 RH-EE
Rechtssteigend
S
1
40
51
6.6
62
10
58
10
10
48
8
5
M 6
395
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
GGF-D 3205 RH-EE
GGF-D 3205 RH-EE
Rechtssteigend
E
1
50
65
9.0
80
10
55
-
12
62
10
6
M 6
990
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
GGF-D 3210 RH-EE
GGF-D 3210 RH-EE
Rechtssteigend
E
1
53
65
9.0
80
16
69
-
12
62
10
6
M 8x1
1262
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
GGF-D 3220 RH-EE
GGF-D 3220 RH-EE
Rechtssteigend
E
1
53
65
9.0
80
16
80
-
12
62
10
6
M 6
1039
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
GGF-D 3260 RH-EE
GGF-D 3260 RH-EE
Rechtssteigend
S
1
53
65
9.0
80
16
68
10
12
62
10
6
M 6
603
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
GGF-D 4005 RH-EE
GGF-D 4005 RH-EE
Rechtssteigend
E
2
63
78
9.0
93
10
57
-
14
70
10
7
M 6
1299
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
GGF-D 4010 RH-EE
GGF-D 4010 RH-EE
Rechtssteigend
E
2
63
78
9.0
93
16
71
-
14
70
10
7
M 8x1
1594
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
GGF-D 4020 RH-EE
GGF-D 4020 RH-EE
Rechtssteigend
E
2
63
78
9.0
93
16
80
-
14
70
10
7
M 8x1
1318
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
GGF-D 4040 RH-EE
GGF-D 4040 RH-EE
Rechtssteigend
S
2
63
78
9.0
93
16
85
7.5
14
0
10
7
M 8x1
962
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表