피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
English (United States)
품질보증 정보
카탈로그: Neff Gewindetriebe
생성됨: 19.10.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Neff Gewindetriebe
Gerollte Präzisionstrapezgewindespindel TGS-RPTS/RATS
Neff Gewindetriebe
Trapezoidal Screw Drives TGT
Powered by
CAD모델 선택
{neff_gwtr/trapezgewinde/tgs_seb_asmtab.prj},{NB=TGS-RPTS-24x5-RH-0-0-300-0},{LMAX1=6000},{D=24},{D1MIN=21.094},{D1MAX=21.394},{D2=17.50},{FTM=0.4600},{GN=50},{GR=0.1},{H1=2.5},{SL=2.850},{WSM=0.526},{WG=0.41},{CNSCTN=84831095},{COGX=0.00},{COGY=0.00},{COGZ=0.00},{PKZ=TGS},{TYP=RPTS Tr 24x5},{AUSFSPINX= 0, 'gerollte Präzisionstrapezgewindespindel RPTS'},{SPINBEZ=24x5},{STEIGRX= 0, \"Rechtsgewinde\", 1, \"Linksgewinde\"},{AUSFSPIN=0},{WERK=1},{STEIGR=0},{L=300},{SPINENDA=12},{SPINTYPA=0},{SPINENDB=12},{SPINTYPB=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PKZ
Product code
ⁿ/ₐ
SPINBEZ
Screw designation
ⁿ/ₐ
SPINENDAL
L screw end A
[mm]
SPINENDBL
L screw end B
[mm]
D
Nominal screw diameter d
[mm]
D1MIN
pitch diameter d1 min.
[mm]
D1MAX
pitch diameter d1 max.
[mm]
D2
Screw core diameter d2
[mm]
ALPHA
Pitch angle
[α]
FTM
Area moment of inertia
[cm^4]
GN
Accuracy
[µm/300mm]
GR
Straightness
[mm/300mm]
H1
[mm]
SL
Linear load
[kg/m]
WSM
Moment of resistance
[cm^3]
WG
Efficiency
[η]
MTM
Mass moment of inertia
[kg m^2/m]
CNSCTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
STDDTIME
Standard delivery time
ⁿ/ₐ
TGS-RPTS-10x2-RH-0-0-300-...
TGS
10x2
0
0
10
8.739
8.929
6.89
4° 2'
0.0110
300
0.5
1.0
0.500
0.032
0.40
0.51 · 10^-5
84831095
The current delivery time...
TGS-RPTS-10x3-RH-0-0-300-...
TGS
10x3
0
0
10
8.191
8.415
5.84
6° 24'
0.0057
300
0.5
1.5
0.446
0.020
0.51
0.40 · 10^-5
84831095
The current delivery time...
TGS-RPTS-12x3-RH-0-0-300-...
TGS
12x3
0
0
12
10.191
10.415
7.84
5° 11'
0.0190
300
0.5
1.5
0.680
0.047
0.46
0.94 · 10^-5
84831095
The current delivery time...
TGS-RPTS-12x6-RH-0-0-300-...
TGS
12x6
0
0
12
10.165
10.415
7.84
10° 18'
0.0190
300
0.5
1.5
0.680
0.047
0.62
0.94 · 10^-5
84831095
The current delivery time...
TGS-RPTS-14x3-RH-0-0-300-...
TGS
14x3
0
0
14
12.191
12.415
9.84
4° 22'
0.0460
300
0.5
1.5
0.960
0.094
0.42
1.88 · 15^-5
84831095
The current delivery time...
TGS-RPTS-14x4-RH-0-0-300-...
TGS
14x4
0
0
14
11.640
11.905
8.80
6° 3'
0.0290
300
0.5
2.0
0.888
0.067
0.50
1.60 · 10^-5
84831095
The current delivery time...
TGS-RPTS-16x2-RH-0-0-300-...
TGS
16x2
0
0
16
14.729
14.929
12.89
2° 36'
1.3600
50
0.1
1.0
1.390
0.210
0.28
3.9 · 10^-5
84831095
The current delivery time...
TGS-RPTS-16x4-RH-0-0-300-...
TGS
16x4
0
0
16
13.640
13.905
10.80
5° 11'
0.0670
50
0.1
2.0
1.210
0.124
0.46
2.96 · 10^-5
84831095
The current delivery time...
TGS-RPTS-16x8-RH-0-0-300-...
TGS
16x8
0
0
16
13.608
13.905
10.80
10° 18'
0.0670
300
0.3
2.0
1.210
0.124
0.62
2.96 · 10^-5
84831095
The current delivery time...
TGS-RPTS-18x4-RH-0-0-300-...
TGS
18x4
0
0
18
15.640
15.905
12.80
4° 32'
0.1320
50
0.1
2.0
1.580
0.206
0.43
5.05 · 10^-5
84831095
The current delivery time...
TGS-RPTS-18x8-RH-0-0-300-...
TGS
18x8
0
0
18
15.640
15.905
12.80
9° 14'
0.1320
50
0.2
2.0
1.580
0.206
0.59
5.05 · 10^-5
84831095
The current delivery time...
TGS-RPTS-20x4-RH-0-0-300-...
TGS
20x4
0
0
20
17.640
17.905
14.80
4° 2'
0.2360
50
0.1
2.0
2.000
0.318
0.40
8.10 · 10^-5
84831095
The current delivery time...
TGS-RPTS-20x8-RH-0-0-300-...
TGS
20x8
0
0
20
17.608
17.905
14.80
8° 3'
0.2360
200
0.2
2.0
2.000
0.318
0.57
8.10 · 10^-5
84831095
The current delivery time...
TGS-RPTS-20x16-RH-0-0-300...
TGS
20x16
0
0
20
17.608
17.905
14.80
15° 47'
0.2360
200
0.2
2.0
2.000
0.318
0.71
8.10 · 10^-5
84831095
The current delivery time...
TGS-RPTS-22x5-RH-0-0-300-...
TGS
22x5
0
0
22
19.114
19.394
15.50
4° 39'
0.2830
50
0.1
2.5
2.340
0.366
0.43
1.11 · 10^-4
84831095
The current delivery time...
TGS-RPTS-22x24-RH-0-0-300...
TGS
22x24
0
0
22
19.140
19.505
16.50
21° 34'
0.3640
200
0.2
2.5
2.340
0.441
0.75
1.11 · 10^-4
84831095
The current delivery time...
TGS-RPTS-24x5-RH-0-0-300-...
TGS
24x5
0
0
24
21.094
21.394
17.50
4° 14'
0.4600
50
0.1
2.5
2.850
0.526
0.41
1.65 · 10^-4
84831095
The current delivery time...
TGS-RPTS-24x10-RH-0-0-300...
TGS
24x10
0
0
24
21.058
21.394
17.50
8° 25'
0.4600
200
0.2
2.5
2.850
0.526
0.58
1.65 · 10^-4
84831095
The current delivery time...
TGS-RPTS-26x5-RH-0-0-300-...
TGS
26x5
0
0
26
23.094
23.394
19.50
3° 52'
0.7100
50
0.1
2.5
3.400
0.728
0.39
2.35 · 10^-4
84831095
The current delivery time...
TGS-RPTS-28x5-RH-0-0-300-...
TGS
28x5
0
0
28
25.094
25.394
21.50
3° 34'
1.0500
50
0.1
2.5
4.010
0.976
0.37
3.26 · 10^-4
84831095
The current delivery time...
TGS-RPTS-30x6-RH-0-0-300-...
TGS
30x6
0
0
30
26.547
26.882
21.90
4° 2'
1.1300
50
0.1
3.0
4.500
1.030
0.40
4.10 · 10^-4
84831095
The current delivery time...
TGS-RPTS-30x12-RH-0-0-300...
TGS
30x12
0
0
30
26.507
26.882
21.90
8° 3'
1.1300
50
0.2
3.0
4.500
1.030
0.57
4.10 · 10^-4
84831095
The current delivery time...
TGS-RPTS-32x6-RH-0-0-300-...
TGS
32x6
0
0
32
28.547
28.882
23.90
3° 46'
1.6000
50
0.1
3.0
5.190
1.340
0.38
5.45 · 10^-4
84831095
The current delivery time...
TGS-RPTS-36x6-RH-0-0-300-...
TGS
36x6
0
0
36
32.547
32.882
27.90
3° 18'
2.9700
50
0.1
3.0
6.710
2.130
0.35
9.10 · 10^-4
84831095
The current delivery time...
TGS-RPTS-36x12-RH-0-0-300...
TGS
36x12
0
0
36
32.547
32.882
27.90
6° 41'
2.9700
50
0.1
3.0
6.710
2.130
0.51
9.10 · 10^-4
84831095
The current delivery time...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성