피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
português
English
품질보증 정보
카탈로그: AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
생성됨: 14.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, italian, portuguese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Weight information included
Additional documentation included
End-of-life information included
Standard parts classified
Use Cases included
Materials included
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
AMF 6370S4-001 - Quadruple clamping station
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Zero Point Clamping Systems (ZPS)
Hydraulic clamping station
Powered by
CAD모델 선택
{amf/zps/305_sp_station/amf6370s4-001_assmtab.prj},{NB=AMF426742},{BESTNR=426742},{GR=KH10},{PDF=PDF},{EVK=4 x 10},{HK=4 x 25},{ENTR=hydraulisch},{B=240},{A=240},{HA=7},{K=12},{L=85},{L1=100},{L2=220},{L3=202},{N=20},{R=G1/4},{S=33},{SM=100},{GEW=12500},{CTN=84662020},{EAN=4020772426743},{PPATH=amf6370s4-001_sch.prj},{REACH=yes},{REACH1=no},{REACH4=14.06.2023},{ROHS=yes},{WT=siehe Print- und Onlinemedien / bzw. bei definierten Produkten beiliegender Betriebsanleitung}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
GR
Size
ⁿ/ₐ
EVK
Pull-in/locking force up to
[kN]
HK
Holding force
ⁿ/ₐ
ENTR
Unlocking
ⁿ/ₐ
B
[mm]
A
[mm]
HA
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
N
Diameter
[mm]
R
[인치]
S
[mm]
SM
[mm]
GEW
Weight
[g]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
European Article Number
ⁿ/ₐ
REACH
Information present
ⁿ/ₐ
REACH1
SVHC-substance over 0,1%
ⁿ/ₐ
REACH4
Validation date
ⁿ/ₐ
ROHS
Information RoHs
ⁿ/ₐ
426742
426742
KH10
4 x 10
4 x 25
hydraulic
240
240
7
12
85
100
220
202
20
G1/4
33
100
12500
84662020
4020772426743
yes
no
14.06.2023
yes
303321
303321
KH20
4 x 20
4 x 55
hydraulic
396
396
10
18
50
180
365
365
20
G1/4
48
200
46500
84662020
4020772303327
yes
no
14.06.2023
yes
303339
303339
KH40
4 x 40
4 x 105
hydraulic
546
546
15
24
95
250
516
516
25
G1/4
62
320
113500
84662020
4020772303334
yes
no
14.06.2023
yes
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성